Odkaz na komponent

Projekčný zvárací systém

Výmena nástrojov | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Kov

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
2. Werkzeugwechsler
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Hlavné prvky a technické údaje
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP40
  • Mechanická samozvernosť
  • Polohovateľný
Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa